시스템 참조
시스템 로딩/언로딩 처리 BAZ
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 가공
        도전과제
      
스택에서 고체 알루미늄 미가공 팔레트를 디팔렛타이징합니다. 또한 사이클 시간에 대한 요구가 높았기 때문에 로봇의 동역학에 대한 요구도 높았습니다.
        해결책
      
흡입/그리퍼 시스템이 결합되어 알루미늄 플레이트를 안전하게 고정합니다. 먼저 흡입 컵으로 플레이트를 스택에서 들어 올립니다. 그런 다음 평행 그리퍼가 이동하여 공작 기계를 동적으로 적재합니다.
        하이라이트 및 기술 데이터
      
 IP40 IP40
 공압식 공압식
 외부 그립 외부 그립
 그리퍼 조 동기화됨 그리퍼 조 동기화됨
 클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지 클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
 스프링용 접지력 안전 장치 스프링용 접지력 안전 장치
                기술 데이터
              
| 동력 종류 | PNEU | 
| 최대 파지력 | 6300 [N] | 
| 그리핑 컨셉 | KRAFT | 
| 그리핑 스프링 | FED | 
| 최대 스트로크 | 16 [mm] | 
| IP 등급 | IP40 | 
| 시스템 중량 | 122 [kg] |